Publikovat produkty
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(10 recenze)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamobius
    • Skupina výrobkůDesign tables
    • Skupina produktůMetal coffee table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly