Publikovat produkty
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
    Kronospan

    Worktops Square Edge

    The modern version of a worktop featuring a straight Square Edge and 1.5 mm ABS edgebanding in the same decor that gives a sturdy, solid look. The sleek profile and clean lines make these worktops perfect for any contemporary or minimalist kitchen design.


    Specifikace
    • Worktop Square Edge 1 side ABS: 4100 x 635 mm

      Worktop Square Edge 2 sides ABS: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaworktops-square-edge
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Vedlejší materiálHPL laminate
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy