Publikovat produkty
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror

    Bijou LED Wall Mirror

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    • Bijou is a compact LED Mirror perfect for the Urban bathroom.


    • Cheerful, Graceful Styling for Your Bathroom
    • The lighted mirror has chic, tasteful lines that add to the luxury of marble and porcelain countertops and blend well with any vanity sink.
    • Daylight illumination from the mirror provides sunny brightness throughout your room.
    • The 15 x 20-inch modern yet classic LED mirror that you can hang the horizontally or vertically
    • You can turn the LED mirror on and off with its fingertip-touch sensor.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabijou-mirror
    • Skupina výrobkůLED Mirrors
    • Skupina produktůBijou
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20
    • Šířka (palce)15
    • Hloubka (palce)1.5
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké