Publikovat produkty
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(11 recenze)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    Specifikace
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaicon-round-mirror
    • Skupina výrobkůLED Mirrors
    • Skupina produktůIcon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)24
    • Šířka (palce)24
    • Hloubka (palce)1.5
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké