Publikovat produkty
KS-QUADRO 16-1,8-DM
KS-Quadro

KS-QUADRO 16-1,8-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Specifikace
  • compressive strength fb = 16 [N/mm²] class of raw density ρ = 1,8 [kN/m³] termal of conductivity λ = 0,99 [W/(mK)] weights γ = 18 [kN/m³] characteristic strength fk = 11,2 [N/mm²] mortar M 10
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaks_quadro_16_1-8_dm
  • Skupina výrobkůcalcium silicate
  • Skupina produktůKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKalcium silikát
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCBricks
  • Kód UNSPSC301316
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 73 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 13
  • Název OmniClassMasonry Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Německo
Švýcarsko