Číslo položky: | ks_quadro_e_20_1-8_dm |
---|---|
Výrobce: | KS-Quadro |
Kategorie produktu: | calcium silicate |
Skupina produktu: | KS-Quadro / CS (calcium silicate) |
Datum publikování: | 2017-11-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.ks-quadro.de/de |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.ks-quadro.de/de/planung-und-bauen/ausfuehrung-verarbeitung |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro-e |
Technický popis: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro-e |
Instruktážní video: | https://youtu.be/7g1-aDzwBrU |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ks-quadro/product/ks_quadro_e_20_1-8_dm
Materiál hlavní: | Calcium silicate |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Zdivo |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
UNSPSC název: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Popis: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Popis: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-12-10 |
NBS Reference Popis: | Brick Panel Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry |
Číslo OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Název OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®