Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Číslo položky: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Výrobce: KS-Quadro
Kategorie produktu: calcium silicate
Skupina produktu: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Datum publikování: 2017-11-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Materiál hlavní: Calcium silicate
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Zdivo
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-12-10
NBS Reference Popis: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®