Publikovat produkty
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    Specifikace
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabase-unit-DS0
    • Skupina výrobkůH10-Art
    • Skupina produktůBase unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Dostupnost regionu

    Evropa