Publikovat produkty
GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-
Kvänum

GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-

Handle free kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, two tall drawers
Specifikace
  • Inside drawers made of solid oak Available in 800, 900 mm width and in 580 mm depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-unit-GLF11
  • Skupina výrobkůH10-Art
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework