Publikovat produkty
Base unit for integrated oven 60, GU1-
Kvänum

Base unit for integrated oven 60, GU1-

Handle free kitchen cabinet for integrated oven 60
Specifikace
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-unit-GU1
  • Skupina výrobkůH10-Art
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework