Publikovat produkty
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Specifikace
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModule-base-unit-DS0
    • Skupina výrobkůModule
    • Skupina produktůBase unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework