Publikovat produkty
Cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers, M-GL0
Kvänum

Cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers, M-GL0

Kitchen cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers
Specifikace
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaModule-base-unit-GL0
  • Skupina výrobkůModule
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework