Publikovat produkty
Cabinet with waste sorting 1 extra tall drawer and 2 large bins, M-UK2
Kvänum

Cabinet with waste sorting 1 extra tall drawer and 2 large bins, M-UK2

Kitchen cabinet with waste sorting 1 extra tall drawer and 2 large bins
Specifikace
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 625 mm depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaModule-base-unit-UK2
  • Skupina výrobkůModule
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework