Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
kvanum/products/abe17718-ae8f-420f-9ab1-4df8671eb10b
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers, LUM2-60
Není k dispozici v Spojené státy
Kvänum
Sledovat
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers, LUM2-60
Kitchen for integrated micro and oven, two tall drawers
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
tall-unit-LUM2-60-58
Skupina výrobků
H10-Art
Skupina produktů
Tall unit
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2025-04-30
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1990
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
580
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Pokyny k instalaci
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instruktážní video
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certifikace výrobku
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Technický popis
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Související
Související
Hlavní materiál
Dřevo
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód Uniclass 2015
Pr_60_65_94_45
Popis Uniclass 2015
Kitchen canopies
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 15 33 11
Název OmniClass
Residential Kitchen Specialty Casework
Dostupnost regionu
Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout