Publikovat produkty
Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60

Kitchen cabinet for integrated micro and oven, shelf
Specifikace
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatall-unit-LUM1-60-58
  • Skupina výrobkůH10-Art
  • Skupina produktůTall unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1990
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText