Publikovat produkty
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-

    Kitchen cabinet with four tall inside drawers and three shelves
    Specifikace
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatall-unit-SRL
    • Skupina výrobkůH10-Art
    • Skupina produktůTall unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework