Publikovat produkty
Wall unit with three shelves, SO-
Wall unit with three shelves, SO-
    Kvänum

    Wall unit with three shelves, SO-

    Kitchen cabinet with three shelves
    Specifikace
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawall-unit-SO
    • Skupina výrobkůH10-Art
    • Skupina produktůWall unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework