Publikovat produkty
F3S self-closing pillar tap F3SV1001
F3S self-closing pillar tap F3SV1001
    Archivovány

    F3S self-closing pillar tap F3SV1001

    F3S Self-closing pillar tap DN 15 for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Casing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with an integrated flow regulator 3.0 l/min.
    Specifikace
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Hygiene flushing No
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030034410
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůSelf closing taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)138
    • Šířka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets