Publikovat produkty
2000 Pocket Door for Customizing any 2000 Series Operable Wall System
2000 Pocket Door for Customizing any 2000 Series Operable Wall System
2000 Pocket Door for Customizing any 2000 Series Operable Wall System

    2000 Pocket Door for Customizing any 2000 Series Operable Wall System

    KWIK-WALL... One Source for Wall Systems. KWIK-WALL’s Pocket Doors for the 2000 Series - Steel Panel operable wall systems answer the challenge for space division needs posed by multi-purpose room layouts. Years of continuing research and development have produced many outstanding features! KWIK-WALL offers a full complement of Pocket Doors for customizing any 2000 Series Steel Panel operable wall system to meet the specifi c needs of the most demanding project.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000_Pocket_Door
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-27
    • Číslo vydání3
    • Výška (palce)194
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika