Publikovat produkty
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2010_Operable_Walls
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-27
    • Číslo vydání3
    • Výška (palce)194
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika