Publikovat produkty
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    Operable Walls: Model 3000 Pocket Doors KWIK-WALL offers a full complement of Pocket Doors for customizing any 3000 Series - Steel Panel operable wall system to meet the specific needs of the most demanding project.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3000_Pocket_Door
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-27
    • Číslo vydání4
    • Výška (palce)288
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika