Publikovat produkty
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-27
    • Číslo vydání4
    • Výška (palce)288
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika