Číslo položky: | laars-000002 |
---|---|
Výrobce: | LAARS Heating Systems |
Kategorie produktu: | Condensing Boilers |
Skupina produktu: | NeoTherm |
Datum publikování: | 2012-02-13 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | HVAC - Bojlery |
---|
Název | Hodnota |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Název | Hodnota |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®