Publikovat produkty
B-7 Block  7*20*33

B-7 Block 7*20*33

Ceramic block of 7 cm. of thickness for masonry walls.
Specifikace
  • Brick Large format of baked clay with double horizontal perforation for coated masonry factory .; Commercial name: Block of 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 315x190x68 mm., Travel: R2, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1925 Kg / m³ Tolerance: Category D1 (10%), Bulk Density: 800 Kg / m³ (Limit ≤1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%); Normalized compression resistance: 10 N / mm². Compression effort (supporting faces): sideways; Type of facing: mortar; Acoustic insulation to aerial noise: Apparent density: 800 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Suction: Cwi.s (Kg / m² * min): ≤ 2.0; Content of active soluble salts: Category S0; Reaction to fire: A1 .; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated according to EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2: 2010, Annex C. Approximate units per m²: 15.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB-7
  • Skupina výrobkůHollow clay block
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)315
  • Hloubka (mm)67
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.8571
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko