Publikovat produkty
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(6 recenze)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLamilux_roof_exit_single_flap
    • Skupina výrobkůDaylight element
    • Skupina produktůFlat roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)846
    • Šířka (mm)2286
    • Hloubka (mm)3998
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie Severní Amerika