Publikovat produkty
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(18 recenze)

    LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented

    Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light

    • Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
    • An overall system which avoids thermal bridges
    • Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLamilux_F100_round_rooflight_dome
    • Skupina výrobkůDaylight element
    • Skupina produktůFlat roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-23
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_34
    • Popis Uniclass 2015Glass unit masonry roof light systems
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie Severní Amerika