Publikovat produkty
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(11 recenze)

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus- flat roof windows for passive house

    The LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus combines the outstanding heat insulation and airtightness with a generous light incidence. It has been certified by the renowned Passive Houses Institute in Darmstadt, Germany, as the first skylight suitable for passive buildings and achieves the top efficiency class.

    [LIST]
    top Passive House efficiency class - phA advanced component
    heat transfer coefficient (USL): 0.84 W/(m²K)
    minor heat losses and hight solar gain of heat
    overall system with flawless isothermal characteristics and free of thermal bridges
    outstanding airtightness by double balloon sealing: performance class 4 - certified according to EN 1207
    enviromental product declaration according to ISO 14025 and EN 15804 (EPD - modules A1 - D)
    permanent fall-through protection (GS-BAU-18)
    available in nine dimensions
    [/LIST]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalamilux_f_series_energysave
    • Skupina výrobkůDaylight element
    • Skupina produktůFlat roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-08-06
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie Severní Amerika