Publikovat produkty
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS solar control glasses, regulate the transmission of light and heat that pass through them, achieving the perfect balance between transparency and temperature to give comfort to interior spaces.

    Specifikace
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaenergyglass
    • Skupina výrobkůENERGYGLASS
    • Skupina produktůCONTROL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    • Šířka (mm)3210
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)111
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEC003188
    • Název ETIMGlass
    • Název UNSPSCLaminated glass
    • Kód UNSPSC30171705
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_33_46
    • Popis Uniclass 2015Laminated glass sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-17 15 11 31
    • Název OmniClassLaminated Glass
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Argentina
    Bolívie
    Brazílie
    Chile
    Ekvádor
    Falklandy (Malvíny)
    Francouzská Guyana
    Guyana
    Kolumbie
    Paraguay
    Peru
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela