Publikovat produkty
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-CL

    The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

    Specifikace
    • Core Style: 1-way.

      Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL-CL-1
    • Skupina výrobků1 Way Diffuser
    • Skupina produktů1 Way Diffuser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11
    • Název OmniClassVentilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika