Publikovat produkty
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotal-1100-a-cone-diffuser
    • Skupina výrobkůCone Diffuser
    • Skupina produktůCone Diffuser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika