Publikovat produkty
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

    Round ceiling diffuser. 

    Specifikace
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotal-dr1000a-round-diffuser
    • Skupina výrobkůRound diffuser
    • Skupina produktůRound diffuser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika