Publikovat produkty
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Surfaces that are never alike, different and unique, created by a technology that surpasses all others: DNA, the finish that modifies the actual structure of the slab, to reproduce faithfully the power and dynamic motion of Nature.

With native grace, DNA impresses a unique code on every surface, immortalising it in all its full potential. The slabs have a subtle yet clear relief structure that matches the original patterning, making each of them a distinctive design piece.

With DNA, RARE offers an endless sequence of tactile perceptions, a world of textures unfolds with every touch.

Their three-dimensionality is vibrant, elegant, and silently powerful.

Spojte se se značkou Laminam

Specifikace
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaceramic-slab-serie-rare
  • Skupina výrobkůSerie
  • Skupina produktůRare
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)5.8
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)52.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011340
  • Název ETIMCeramic tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling