Publikovat produkty
Keramická Deskav/  Serie_Blend
Keramická Deskav/  Serie_Blend
Keramická Deskav/  Serie_Blend
Keramická Deskav/  Serie_Blend
    Laminam

    Keramická Deskav/ Serie_Blend

    BLEND

    Kolekce Blend je výrazem flexibility a všestrannosti. Je inspirována cementem, tečkovaná grafika jí propůjčuje zajímavý „plnoprázdný“ vizuální efekt. Povrch působí velice hmatatelným dojmem, přestože není charakterizován drsností struktury. Díky své výjimečné přizpůsobitelnosti je tato kolekce ideální jak pro využití v interiérovém designu, tak pro realizaci venkovních obkladů budov.

    Díky svým technickým charakteristikám je tato kolekce vhodná jak pro oblast interiérového designu, tak pro oblast architektury a stavebnictví.

    Tato řada je dostupná ve formátech 1000 x 3000 mm.

    Slinutá keramická deska Laminam, vytvořená pomocí špičkových technologií, se vyznačuje minimální tloušťkou a zároveň velkými formáty. Je velice odolná proti mechanickému namáhání, chemickým přípravkům, opotřebení, povrchovému i hlubokému odření a proti ohybům; je snadno omyvatelná, odolná proti mrazu, ohni, plísni a UV záření. Veškeré charakteristiky a barevné efekty desek jsou trvalé, proto se nemění vlivem času či jakýchkoli klimatických podmínek.

    Spojte se se značkou Laminam

    Specifikace
    • Laminam 3 (nominální tloušťka 3 mm)

      Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany.

      Laminam 3+ (nominální tloušťka 3,5 mm)

      Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně).

      Laminam 5 (nominální tloušťka 5,6 mm)

      Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany.

      Laminam 5+ (nominální tloušťka 6 mm)

      Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaserie-blend-ceramic-slab
    • Skupina výrobkůSerie
    • Skupina produktůBlend
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-02-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)3.5
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes