Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Keramická Deskav/ Serie_Cementi

Číslo položky: serie-cementi-ceramic-slab
Výrobce: Laminam
Kategorie produktu: Serie
Skupina produktu: Cementi
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 3000
Hloubka (mm): 6
Datum publikování: 2019-04-15
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (6)

CEMENTI

Large slabs with a contemporary personality. “Cement-effect” textures that draw their inspiration from the compact solidity of their inspiring material.

The series is available in the 1000x3000 size.

Below are the possible intended uses for the Cementi series :

CONSTRUCTION:

FLOORING......................................................................| In the construction business, the product can be processed 

INTERIOR/EXTERIOR CLADDING.................................|directly on site. For further details about installation, please refer .........................................................................................|to the technical guide attached. 

VENTILATED FAÇADE....................................................|The Laminam slab constitutes a semi-finished material for this  

CURTAIN WALL FAÇADE...............................................|type of cladding. Application shall be under the responsibility of .........................................................................................| companies which specialise in planning and installation.

FURNITURE:

TABLE FINISH..................................................................|For the furniture industry, Laminam slabs constitute a semi-

.........................................................................................||finished product. To accomplish the finished product (table,  .........................................................................................|countertop, etc.), the slab must first be processed by .........................................................................................|companies which specialise in furniture manufacturing, such as .........................................................................................|marble workers, glass workers, etc.

Produced using advanced technologies, the ceramic slab Laminam teams reduced thickness and large size with high resistance to mechanical stresses, to chemicals, to wear, to scratches, to deep abrasion and to bending, it is easy to sanitise, resistant to frost, fire, mould and mildew, and to the effect of UV rays. All the characteristics and chromatic properties of the slabs are unchanging, designed to stand the test of time in all atmospheric conditions.

Laminam 5+ (nominální tloušťka 6 mm)
Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně).


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál: Fiber Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 42

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlaždice
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Popis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Popis: Porcelain tiles
NBS Reference Kód: 45-47-18
NBS Reference Popis: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 17 11
Název OmniClass: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Název Hodnota
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

BIMobject®