Číslo položky: | serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab |
---|---|
Výrobce: | Laminam |
Kategorie produktu: | Serie |
Skupina produktu: | I Naturali Marmi |
Šířka (mm): | 1000 |
Výška (mm): | 3000 |
Hloubka (mm): | 5.6 |
Datum publikování: | 2018-10-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Stavební Materiál |
I NATURALI_MARMI
Jedinečná kolekce, která zaručuje i u velkých formátů zachování charakteristik nejčastěji používaných přírodních materiálů, čímž návrhářům a designérům nabízí zcela nové možnosti při realizaci významných architektonických projektů. Kolekce rozdělená do dvou tříd dokonale vyjadřuje technickou a estetickou podstatu materiálů, jimiž se inspiruje, a odhaluje strukturu, která se vyznačuje vysokou technologickou hodnotou.
Nádherné metamorfované horniny, které se odlišují charakteristickou žilnatou kresbou.
Díky svým technickým charakteristikám je tato kolekce vhodná jak pro oblast interiérového designu, tak pro oblast architektury a stavebnictví.
Tato řada je dostupná ve formátech 1000 x 3000 mm.
Dále jsou uvedeny možné oblasti využití řady I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato:
STAVEBNICTVÍ:
DLAŽBA......................................................|Ve stavebnictví může být výrobek zpracován přímo na
VNITŘNÍ/VENKOVNÍ OBKLADY................|staveništi. Podrobné informace o pokládce materiálu
....................................................................|jsou uvedeny v přiloženém technickém návodu.
NÁBYTEK:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLŮ...............................| Voblasti nábytku jsou desky Laminam používány
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVÍŘEK.............................|jako polotovar. Pro realizaci hotového výrobku ..................................................................................| (stolu, kuchyňské desky apod.) musí být deska ..................................................................................| nejdříve upravena firmami, které se specializují na ..................................................................................| oblast nábytku, tzn. kameníky zabývajícími se ..................................................................................| zpracováním mramoru, skláři apod.
Slinutá keramická deska Laminam, vytvořená pomocí špičkových technologií, se vyznačuje minimální tloušťkou a zároveň velkými formáty. Je velice odolná proti mechanickému namáhání, chemickým přípravkům, opotřebení, povrchovému i hlubokému odření a proti ohybům; je snadno omyvatelná, odolná proti mrazu, ohni, plísni a UV záření. Veškeré charakteristiky a barevné efekty desek jsou trvalé, proto se nemění vlivem času či jakýchkoli klimatických podmínek.
Laminam 5 (nominální tloušťka 5,6 mm)
Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany.
Produktu - url: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.youtube.com/watch?v=P2Qqg1UizY4 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
Technický popis: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/laminam/product/serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | Fibreglass reinforced polymer composite |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
Hmotnost netto (Kg): | 24.6 |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Dlaždice |
---|---|
IFC klasifikace: | Building Element |
UNSPSC název: | Wall finishing materials |
UNSPSC kód: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kód: | L512 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Popis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Popis: | Walls |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Popis: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 70 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Finishes |
Číslo OmniClass: | 23-15 15 13 |
Název OmniClass: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Wall ; Floor ; Ventilated façade |
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
Tile Type | Slab |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
BIMobject®