Publikovat produkty
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
    Lammhults

    Add Move Stool 46

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaddmove-stool-460
    • Skupina výrobkůBarstools and Stools
    • Skupina produktůAdd
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek