Publikovat produkty
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
    Lammhults

    S70-3 Barstool 63

    The S70 collection was launched in 1968, and it originally included 12 items, ranging from ashtrays and coat hangers to tables and chairs. The commanding design element of the series, both visual and structural, was its large-diameter tubing in steel, which gave the series its name. Together with a range of bold colors, this feature brought instant global recognition of the series and to Lammhults. The S70-3 stool remains the fresh face of Lammhults design, decade after decade.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas70-3-barstool-630
    • Skupina výrobkůBarstools and Stools
    • Skupina produktůS70
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)710
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPřekližka
    • Čistá hmotnost (kg)6.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek