Publikovat produkty
Stormbell 80 Suspended Lamp
Stormbell 80 Suspended Lamp
Stormbell 80 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell 80 Suspended Lamp

    Maintaining the rationalist inspiration of its larger predecessor, Stormbell 80 Lamp is the miniaturisation of a hood designed to adapt to both hospitality environments and new work spaces, in its individual or System version. The application of sustainable is also one of the features that makes this luminaire unique.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastormbell-80-lamp
    • Skupina výrobkůSTORMBELL 80
    • Skupina produktůINDOOR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPE/PP
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001959
    • Název ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 00
    • Název OmniClassElectrical Lighting