Publikovat produkty
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Specifikace
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307216
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)1954
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.431
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce