Publikovat produkty
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32  A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10.

Specifikace
  • Art.Nr350126
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge32 mm
    Breite3.7 mm
    Höhe3.7 mm
    Gewicht0.021 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota350126
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3.7
  • Šířka (mm)3.7
  • Hloubka (mm)32
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.021
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce