Publikovat produkty
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Zur universellen Montage von Multifix Profilen an Stahlträgern. Inkl. Ankerschrauben-Garnitur M10. Klemmbereich 5-20mm.

    Specifikace
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota350171
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)58.5
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.284
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce