Publikovat produkty
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs

    Industrial Metal Stairs

    Our Industrial Metal Stairs are built and shipped ready to assemble. The pre-engineered, heavy-gauge metal stairs meet OSHA and/or IBC Industrial compliance standards, are available in powder-coated or galvanized carbon steel, support 1,000 lbs, and can be assembled in hours. Learn more about our Prefabricated Industrial Metal Stair Systems.

    Specifikace
    • Key Industrial Stair Benefits, Specifications & Options

      • Dedicated OEM Support
      • 15-day Lead Times
      • Available in a full range of powder-coated colors
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaindustrial-metal-stairs
    • Skupina výrobkůStairs
    • Skupina produktůIndustrial Stairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCStair parts
    • Kód UNSPSC30161908
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Popis Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 11
    • Název OmniClassStair Component Products
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké