Publikovat produkty
Indre By Bar Table
Archivovány

Indre By Bar Table

Redefine your restaurant, café or bar garden with this minimalistic bar table from our Indre By line. When combined with our bar stools and other furniture from our line, numerous eye-catching arrangements can be created. Made of high quality larch wood and powder-coated steel, it ensures stability, durability and weather-resistance. Created inspired by Scandinavian architecture, this table combines high quality finish and functionality with innovative form and remarkable design.

Specifikace
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaindre-by-bar-table
  • Skupina výrobkůIndre By
  • Skupina produktůUrban furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)1500
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)60
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
  • Popis Uniclass 2015Street and site tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-11 29 15
  • Název OmniClassExterior Tables
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS