Publikovat produkty
Isoparfactor

Isoparfactor

Cost effective, good resistance to aggressive agents and good hygiene and safety are just some of the benefits offered by ISOPARFACTOR®, roof panels, specifically designed for livestock buildings. With a fibreglass internal side, the panel is resistant to acids and the chemical products commonly used for cleaning and hygiene purposes in livestock areas.
ISOPARFACTOR® is a sandwich panel composed of a high-density expanded polyurethane insulating core, faced with a rigid external layer of prepainted steel or aluminium with four ribs and a fibreglass facing.
Maximum manufacturing thickness 100 mm.

Specifikace
  • Lattonedil ISOPARFACTOR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisoparfactor
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůPolyurethane PUR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-07
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls