Publikovat produkty
Isoparfire EI

Isoparfire EI

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

Lattonedil’s lab tests proved that the ISOPARFIRE® EI panel, with its outstanding fire response, is the top of the range panel for self-contained insulating walls. ISOPARFIRE® EI’s fire response may be summed up as Class A2-s1,d0; while its fire resistance depends on how thick it is as follows:
EI 30 for a 50 mm thick panel
EI 60 for a 80 mm thick panel
EI 120 for a 100 mm thick panel
EI 180 for a 150 mm thick panel

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.
Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Specifikace
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisoparfire-ei
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůMineral fiber
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls