Publikovat produkty
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalauder-linea-2-9-10-wall
    • Skupina výrobkůLINEA
    • Skupina produktůWall cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Francie
    Německo
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie