Publikovat produkty
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Archivovány

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalauder-linea-3d-pix-wall
    • Skupina výrobkůLINEA
    • Skupina produktůWall cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes