Publikovat produkty
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota210955
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
    • Skupina produktůSHOWER TRAYS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)33
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures