Publikovat produkty
LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota210956
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůSHOWER TRAYS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures