Publikovat produkty
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota211958
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)33
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálMramor litý
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 15
    • Název OmniClassShower Enclosure Bases
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures